Philips HF-Performer III for TL5 lamps

Energiatakarékos megoldás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A HF-Performer III TL5 egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú, elektronikus előtét TL5 és TL5 Eco fénycsövekhez. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer III termékcsalád robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI A2 BAT).

Előnyök

  • Optimális megtakarítás érhető el, ha a HF-PIII egységet TL5 ECO lámpával együtt használják (rendszer-megoldás).

  • A programozott indítás révén a lámpa a hasznos élettartam csökkentése nélkül kapcsolható ki vagy be.

Jellemzők

  • 50,000 óra élettartam maximális ház-hőmérsékleten, lámpánként 60,000 be/ki kapcsolással kombinálva

  • Programozott, villódzásmentes, előfűtött indítás (<1,0 ms) áramkör, amely lehetővé teszi a lámpa ki- és bekapcsolását a hasznos élettartam csökkentése nélkül.

Alkalmazási területek

  • Használható mozgásérzékelő vezérlőrendszerekkel, mint például a Philips OccuPlus rendszer
  • Beltéri alkalmazások, például irodaépületek, kórházak, bevásárlóközpontok, nagyáruházak, ipari létesítmények és iskolák
  • I. osztályba sorolt kültéri alkalmazások, például ipari létesítmények és parkolók

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet HF-Performer III for TL5 lamps hu_HU pdf 633.1 kB

Látvány

Family-Photographs-HF-Performer III for TL5 lamps
Több eszköz - Visuals