Projekt azonosító száma

Pályázatok

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-000611

Kedvezményezett: Signify Hungary Kft

Projekt címe: Nagyteljesítményű, ellenálló, energiatakarékos LED technológiás fényforrás és lámpatest család gyárthatóságra történő kifejlesztése

Helyszín: 7090 Tamási, Szabadság u. 107.
Támogatás összege: 410.080.798 Ft
Támogatás mértéke: 33,39 %
A projekt kezdete: 2016. július 1.
A projekt befejezése: 2019. április 09.

A projekt célja: A Signify Hungary Kft. (korábban Philips Lighting Hungary Kft.) projektje legalább 12 különböző paraméterekkel rendelkező lámpatestcsalád kifejlesztését és gyártásba vitelét tervezi megvalósítani, amely az energiahatékonyság növelésén túl törekszik a maximális minőség biztosítására, valamint kényelmi, relaxációs, koncentrációs és tájékoztatási feladatokat is képes elősegíteni. 

Az Európai Unió egyik célkitűzése, hogy 2020-ig 20%-kal javuljon az energiahatékonyság. A világítás a villamosenergiafogyasztás körülbelül 50%-át teszi ki, ezért kiemelten fontos, hogy az innovatív és környezetbarát LED-es világítási megoldások széles körben elterjedjenek. A jövő intelligens világítótestei alkalmasak lesznek arra, hogy a világítási funkción túlmutató egyéb szolgáltatásokat is ellássák, illetve ezek utólag is aktiválhatók lesznek. A hosszú távú cél, hogy a világon egyedülálló energiahatékonyságú LED termék kerüljön a piacra, melyek további kiegészítő szolgáltatásokkal rendelkeznek. Az új fényforrások felhasználása új ismereteket, az eddigiektől eltérő konstrukciós és tervezési módszereket igényel. A projekt tárgyát képező K+F+I tevékenység keretében alakul ki a végső, a szakmai elvárásoknak megfelelő és egyben biztonsággal gyártható termék. 

A Signify Hungary Kft. (korábban Philips Lighting Hungary Kft.) jelenleg is kiterjedt K+F+I bázissal és eszközparkkal rendelkezik, amit a cég a projekt eredményeképp tovább kíván bővíteni annak érdekében, hogy a gyár Európa egyik meghatározó lámpatest fejlesztő és gyártó központjává váljon.

Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00095

Kedvezményezett: Signify Hungary Kft.

Projekt címe: Fényminőség fejlesztés az egészség és életminőség szolgálatában

Helyszín: 7090 Tamási, Szabadság u. 107.
Támogatás összege: 963.476.210 Ft
Támogatás mértéke: 61,67 %
A projekt kezdete: 2017. október 20. 
A projekt befejezése: 2021.11.30.

A projekt célja: az egészséges életmódot támogató, költséghatékony, moduláris, széles alkalmazási területet felölelő, intelligens világítási megoldások kifejlesztése. A fejlesztés során a jelenlegi technológiai színvonalat jelentősen meghaladó, egészséges életmódot támogató, dinamikusan változó, energiahatékony, árfekvését tekintve széles körök számára elérhető emberközpontú világítási rendszer kerül kifejlesztésre. 


A konzorciumi partner bemutatása:

A Pannon Egyetem Fény- és Színtan kutatólaboratóriuma az optikai sugárzás, a fény- és a színinger mérésével, a képi információ látásfiziológiailag és látáspszichológiailag helyes feldolgozásával foglalkozik, beleértve a számítógépes perifériák szín menedzsmentjének kérdéskörét is.
  

Szakmai háttér: A fénynek jelentős hatása van az emberi hormonháztartásra és idegrendszerre: meghatározza a napi életritmust, a munkavégzés hatékonyságát és a közérzetet. Tudományos tény, hogy sötétedéskor a szervezet melatonin hormont termel, melynek következményeként csökken a koncentrálóképesség, nő a reakcióidő, a szervezet felkészül az alvásra. A munkahelyeken és az otthonokban sokszor szükséges a természetes fényt mesterséges világítással pótolni. A nem megfelelő hullámhosszúságú fény depressziót, alvászavart okoz (Magyarországon a lakosság 12%-át, a skandináv országokban 25%-ukat érinti). Az emberközpontú világítást a projektet megvalósító Signify Hungary Kft. (korábban Philips Lighting Hungary Kft.) és a Pannon Egyetem kutató az emberi szükségletekhez alkalmazkodó, stresszmentes környezetet biztosító, többféle beltéri akalmazáshoz egyszerűen adaptálható, árfekvése szerint széles kör számára elérhető világítésként definiálható. A Signify Hungary Kft. (korábban Philips Lighting Hungary Kft.) jelentős innovatív lépéseket tesz a legfrissebb tudományos kutatási eredmények termékekbe való integrálása érdekében. A tudományos eredmények gyakorlatba történő átültetését a Pannon Egyetem saját, új tudományos eredményei és a legújabb nemzetközi tudományos eredmények együtt segítik.