Professzionális világítástechnikai termékek

Professzionális világítástechnikai termékek

Tekintse meg a Signify professzionális katalógusát, amelyben gyorsan megtalálhatja a részletes specifikációkat, műszaki dokumentációt és naprakész információkat világítástechnikai portfóliónk teljes kínálatához.

Böngészés kategória szerint

A Signify megbízható professzionális világítástechnikai márkák portfólióját kínálja. Ez a Philips világítástechnikai katalógusnak új hivatalos helye, ahol emellett a Dynalite, az Interact és más Signify-márkák fontos információit is megtalálhatja.

Böngészés rendszer szerint

Ismerje meg élvonalbeli hálózatalapú világítási rendszereink egyedülálló választékát, melyek lehetővé teszik világításának kezelését, felügyeletét és optimalizálását.

Kiemelt termékek

Világítástechnika a vállalkozása számára, egyszerűen.

Világítási szolgáltatásaink gondoskodnak az Ön világításáról, így Ön a vállalkozására koncentrálhat – a világítási szolgáltatásoktól, amelyek biztosítják az Ön igényeinek leginkább megfelelő világítást, a befektetés élettartamát meghosszabbító életciklus-szolgáltatásokon át a menedzselt szolgáltatásokig, amelyek keretében megtervezzük, megépítjük, kezeljük és üzemeltetjük a berendezést.

Gyakori kérdések

Ez a Philips világítástechnikai katalógusa?

Ez a Signify professzionális világítástechnikai katalógusa. A Signify világítástechnikai termékek széles skáláját gyártja: a Philips LED-fénycsövek és -lámpatestek mellett többek között az olyan Philips lámpatesteket is, mint a Philips CoreLine, a Philips Ledinaire és a Philips SmartBalance. Katalógusunkban Signify márkájú megoldásokat (Interact, Dynalite, NatureConnect) és Philips márkájú fényforrásokat és lámpatesteket is talál. Az összes terméket a Signify gyártja és támogatja.

Milyen professzionális világítástechnikai termékkategóriákat kínál a Signify?

A katalógusunkban szereplő professzionális termékek hét fő kategóriába sorolhatók: (1) Beltéri lámpatestek – többek között panelek, mennyezeti lámpatestek, sínrendszerek, por- és páramentes lámpatestek és csarnokvilágító lámpatestek; (2) Kültéri lámpatestek – többek között közvilágítási lámpatestek, fényvetők és napelemes lámpatestek; (3) LED- fényforrások és -modulok – többek között hagyományos fénycsövek helyére szerelhető LED csövek, spotlámpák és fényforrások; (4) Világításvezérlők – többek között Dynalite, Interact és önálló vezérlők; (5) Hagyományos fényforrások – többek között kompakt HID-, HID- és speciális lámpák; (6) LED-elektronika – beleértve a beltéri és kültéri LED-modulokat és -drivereket; (7) Világításelektronika – HID-lámpákhoz, fénycsövekhez és halogénlámpákhoz.

Hogyan találom meg a megfelelő lámpatestet a projektemhez?

Keresse fel a Signify e-katalógusát, és használja a kategória és a termékcsalád szintjén rendelkezésre álló szűrőket. Rendelkezésre állnak szűrők a különböző alkalmazási területekhez (pl. iroda, oktatás, kiskereskedelem, egészségügy, ipar, kültéri) és számos termékjellemzőhöz – például fényáram, színhőmérséklet, IP-védettség, vezérlők (pl. DALI, vezeték nélküli, 1–10 V-os). Minden termékoldal tartalmazza a termék jellemzőinek részletes listáját és a műszaki dokumentációt, többek között a fotometriai fájlokat is. Konfigurációs kereket tartalmazó termékcsaládok és termékek esetében a termékválasztás tovább testreszabható a főbb jellemzők alapján.

Hol tölthetem le a Signify termékek műszaki dokumentációját?

A műszaki dokumentáció a termékoldalakon található, és a következőket tartalmazza: IES/ULD/ROLF/LDT fotometriai fájlok (DIALux evo, Relux, AGi32 szoftverhez validálva), Revit-fájlok, termékadatlapok (elektromos, fotometriai, mechanikai specifikációkkal), környezetvédelmi terméknyilatkozatok (EPD-k, EN 15804), telepítési útmutatók és méretrajzok. Keresse fel a termékoldalt vagy a kitöltött konfigurációs oldalt, válassza a Letöltések fület, majd válassza ki a megfelelő fájlokat.

Mi a különbség az Interact és a Dynalite között?

Az Interact intelligens épületekhez egy hálózatalapú világítási rendszer, amely gyors és egyszerű telepítést, lámpatest-alapú érzékelést, vezeték nélküli kapcsolatot, valamint alkalmazáson és webes felületen keresztüli vezérlést kínál az energiahatékonyság és a térstatisztikák készítése érdekében, javítja az épületek teljesítményét. A Dynalite egy sokoldalú világítási és térvezérlési megoldás, amely a világítás, a klimatizálás és a függönyök közvetlen vezérlésével teszi jobbá az épületek működését. Különféle fizikai és digitális felhasználói felületek javítják az épület hangulatát, a működési hatékonyságát és fenntarthatóságát.

Hozzáférhetek a DIALux vagy Relux számításokhoz szükséges fotometriai fájlokhoz?

Igen. Az IES- (IESNA-), LDT-, ROLF- és ULD-formátumú fotometriai fájlok az egyes termékoldalakon találhatók, és a DIALux evo, a DIALux 4, a Relux és az AGi32 szoftverekkel való használatra vannak validálva. Navigáljon a termékoldalra → Letöltések fül → Fotometriai fájlok. A fájlok minden lámpatest-termékcsaládhoz és konfigurálható termékhez elérhetők.

Hogyan támogathatjuk Önt?

Mobileszköz ikon

Hírlevél

Legyen naprakész és értesüljün a legfrissebb hírekről, webináriumokról, újdonságokról és eszközökről.​

Csevegőbuborék ikon

További információ​

Új projektbe kezd? Szívesen segítünk Önnek.

Bevásárlókosár ikon

Partnerkereső

Keressen egy forgalmazót vagy minősített rendszerintegrátort a közelben.