Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Termékleírás

Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Rendelési kód: 90503800
Teljes rendelési kód: 872790090503800

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
24 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
28

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713031166 hu_HU pdf 436.7 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V pdf 264.3 kB

Látvány

Product-Photographs-913713031166_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713031166_EU
Több eszköz - Visuals