Magyarország - Magyar
Philips Coreline products

Philips CoreLine

Válassza a hosszan tartó megbízhatóságot és teljesítményt

A profi választása

Minden projekt nyomással jár - szoros határidők, szigorú követelmények, nulla hibalehetőség. A Philips CoreLine azoknak a szakembereknek készült, akik értékelik a gyorsaságot, a megbízhatóságot és a következetes teljesítményt. Ez az a termékcsalád, amelyhez a szerelők és a nagykereskedők mindig nyúlnak, amikor a munkát egyszerűen jól kell elvégezni. Egyetlen portfólió minden alkalmazásra, úgy tervezve, ahogyan valójában dolgozik.

 

Fedezze fel a kínálatot, és találja meg a projektjéhez legmegfelelőbb lámpatestet.

Miért a CoreLine a szakemberek választása

A CoreLine termékcsalád középpontjában a hosszan tartó megbízhatóság és teljesítmény áll. Ezért minden terméket úgy terveztek, hogy ott nyújtson többet, ahol a legtöbbet számít: gyors telepíthetőség, kiváló fényminőség, rugalmasság és hosszú élettartam, hogy minden projektben előnyt jelentsen.

Building with windows, surrounded by radiating lines

Kiváló minőségű fény minden alkalmazáshoz

Wrench with three horizontal motion lines to the left

Gyors telepítés okosabb kialakítással

Shopping bag with a green recycling symbol on the front

Egyanyagú (karton) csomagolás

Smartphone with a Wi-Fi signal symbol on its screen

Könnyen üzembe helyezhető, hálózatra kapcsolt (connected) opciók

Wrench and gear symbols surrounded by circular arrows

Pótalkatrészek elérhetők

CoreLine Waterproof Gen3

Így néz ki a következő szint

Ismerje meg az új CoreLine Waterproof gen3 megoldást, amely ott teljesít kiemelkedően, ahol a legfontosabb.

 

  • Kiváló fényminőség széles körű alkalmazásokhoz
  • Rendkívül hosszú, 100 000 órás élettartam (L80)
  • 186–189 lm/W fényhasznosítás az UltraEfficient kiviteleknél
  • Gyors telepítés; a teljes csomagolás karton, egy gyűjtőbe helyezhető
  • Egyszerűen üzembe helyezhető, csatlakoztatott megoldások
  • Pótalkatrészek elérhetők

* Csak bizonyos termékek esetében elérhető

Csak bizonyos termékek esetében elérhető

GreenBG

Kérdése van a CoreLine termékcsaláddal kapcsolatban?

Itt vagyunk, hogy segítsünk.

Bármilyen alkalmazáshoz, a CoreLine megbízható megoldás

A fókusz, a kényelem és a hatékonyság maximalizálása modern munkahelyeken

A CoreLine termékek következetes, kiváló minőségű világítást biztosítanak minden méretű és kialakítású irodában, támogatva a produktivitást, a vizuális kényelmet és az energiahatékonyságot. A könnyű telepítésre és megbízható működésre tervezett CoreLine segít egészséges, hatékony munkahelyeket létrehozni, amelyeket az emberek kedvelnek, és amelyek megfelelnek a mai teljesítményszabványoknak.

 

Tudjon meg többet az irodai megoldásokról

Fedezze fel a Signify további kínálatát

Philips Ledinaire products

Philips Ledinaire

A Philips Ledinaire termékcsalád bevált minőséget és könnyű telepíthetőséget kínál, kiváló világítás felesleges bonyodalmak nélkül.

An electricist with a tablet

Erőforrások

Erőforrás-oldalunkon mindent megtalál, ami a világítással kapcsolatos: eszközöket, tudásanyagokat és kapcsolattartási lehetőségeket.

City skyline with numerous high-rise buildings

Alkalmazások

Konkrét alkalmazásra keres megoldást? Fedezze fel dedikált alkalmazásoldalainkat mélyebb betekintésért.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a Philips CoreLine LED világítás, és miért választják a szakemberek?

A jól ismert Philips-minőség, kiváló fény, strapabíró kialakítás és hosszú élettartam, úgy megtervezve, hogy ott teljesítsen a legjobban, ahol számít. Ezért a szakemberek választása.

Milyen CoreLine terméktípusok érhetők el (panel, mélysugárzó, süllyesztett, por- és páramentes)?

A CoreLine egy portfólió, nem egyetlen termék. Különböző igényekre kialakított családokból áll — például a CoreLine por- és páramentes a kihívást jelentő környezetekhez, a CoreLine szabadonsugárzó pedig hétköznapi lineáris alkalmazásokhoz.

Alkalmas a CoreLine süllyesztett vagy mélysugárzós alkalmazásokhoz?

A CoreLine-t úgy tervezték, hogy széles körű professzionális alkalmazásokat fedjen le. Inspirációért látogasd meg az egészségügyi és kereskedelmi világítási alkalmazásokat.

Hogyan támogatja a CoreLine a gyors helyszíni telepítést?

A CoreLine család minden terméke a gyors telepíthetőségre készült. A gyorscsatlakozó kulcsfontosságú funkció ebben. A gyors telepítés gyors kicsomagolással kezdődik, a CoreLine csomagolása csak kartonból készül, és egyetlen gyűjtőbe dobható.

Mi az új a CoreLine Waterproof gen3 verzióban?

A Philips CoreLine Waterproof úgy készült, hogy ott nyújtson kiemelkedő teljesítményt, ahol a legfontosabb: kiváló fényminőség, gyors telepítés, hosszú élettartam, könnyen üzembe helyezhető csatlakoztatott megoldások és elérhető pótalkatrészek.

Kapható a CoreLine vészvilágítási/akkumulátoros kivitelben?

Egyes professzionális világítási termékcsaládok kínálnak vészvilágítási vagy akkumulátoros változatokat, ez a termékcsaládtól és piactól függ. A CoreLine esetében ellenőrizd a helyi elérhetőséget a brosúrában/források között, vagy vedd fel velünk a kapcsolatot a projekthez szükséges specifikációkért.

Hogyan támogathatjuk Önt?

Mobile device icon

Hírlevél

Legyen naprakész a legfrissebb hírekről, webináriumokról, újításokról és eszközökről.​

Chat bubble icon

További információ​

Új projektbe kezd? Szívesen segítünk Önnek.

Shopping cart icon

Partnerkereső

Keressen egy forgalmazót vagy minősített rendszerintegrátort a közelben.