Magyarország - Magyar
Fedezze fel körforgásos gazdaságra szabott világítási megoldásainkat

Körforgásos gazdaságra tervezett világítástechnika

Signify Circle

Válasszon energia- és erőforrás-hatékony, nagy teljesítményű világítást, amelyet tartósságra, fejleszthetőségre és újrafelhasználhatóságra terveztek.

Lehetővé tesszük

Az Európai Bizottság szerint a környezeti hatások akár 80%-át, a gyártási költségek 90%-át pedig a terméktervezési szakaszban határozzák meg. Ezért a Signify Circle termékeit a kezdetektől fogva a körforgásosság elvének szem előtt tartásával terveztük. Tervezési alapelveink három fő tevékenységre összpontosítanak: használjon kevesebbet, használja tovább és használja újra.

 

  • Használjon kevesebbet: az anyagfelhasználás csökkentésével, az újrahasznosított anyagok arányának növelésével, a káros anyagok kiküszöbölésével és az energiahatékonyság javításával.
  • Használja tovább: a termékek élettartamának meghosszabbításával, valamint a frissítés és a javítás megkönnyítésével, hogy azok hosszabb ideig maradjanak használatban.
  • Használja újra: azzal, hogy megkönnyítik az alkatrészek kiszerelését, és végső soron a termékek újrahasznosítását, amikor azok élettartama lejárt, így az anyagok a lehető legnagyobb mértékben újra felhasználhatók.
Használjon kevesebbet, használja tovább, használja újra

A körforgás itt kezdődik

A Circle alapelveinek megfelelő termékek​

Minden Signify Circle-terméket a kezdetektől fogva a körforgásosság alapelvének szem előtt tartásával tervezünk. Ez intelligens anyagfelhasználást, optimális energiahatékonyságot, tartós megoldásokat és a fejleszthetőség, valamint az újrafelhasználás optimalizálását jelenti.

 

 

Világítás, mint szolgáltatás

Világítás, mint Szolgáltatás

A Light as a Service (LaaS) üzleti modellünkkel a szükséges teljesítményt anélkül kapja meg, hogy birtokolná vagy karbantartaná a berendezéseket. Ez egy egyszerű módja a költségek csökkentésének, a gondok mérséklésének, és a hosszú távú nagy teljesítményű világítás biztosításának.

Újrafelhasználás, felújítás, újragyártás

Újragyártás

Adjon új életet használt lámpatesteinek professzionális szolgáltatásokkal, amelyek célja, hogy újszerű teljesítményüket visszaállítsák, garanciával. Ez egy okos választás, amely erőforrásokat takaríthat meg, csökkentheti az anyagpazarlást és megbízható minőséget biztosít.

Alkatrészek és bővítőkészletek

Szervizelhetőség és pótalkatrészek

A karbantartás soha nem volt ilyen egyszerű, köszönhetően a Signify Circle összes termékén található QR-kódnak, amely azonnali hozzáférést biztosít a termék szervizinformációihoz, pótalkatrészeihez és frissítési szolgáltatásaihoz. Ez egy költséghatékony, a működést alig zavaró módszer a termék élettartamának meghosszabbítására.

A Signify Circle definícióival és a körforgásos gazdaságra vonatkozó irányelvek keretrendszeréről szóló részletes információkért kattintson ide.