Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Termékleírás

Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Rendelési kód: 72125300
Teljes rendelési kód: 871829172125300

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
24 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
28

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713033966 hu_HU pdf 446.4 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 264.3 kB

Látvány

Product-Photographs-913713033966_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713033966_EU
Több eszköz - Visuals