Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 913713034166
Teljes rendelési kód: 872790095226100

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége
0,30 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
24 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
20

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713034166 hu_HU pdf 446.3 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Látvány

Product-Photographs-913713034166_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713034166_EU
Több eszköz - Visuals