Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Termékleírás

Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Rendelési kód: 86319200
Teljes rendelési kód: 872790086319200

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
24 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
28

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713028066 hu_HU pdf 446.5 kB

Látvány

Product-Photographs-913713028066_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713028066_EU
Több eszköz - Visuals