Magyarország - Magyar
Philips Ledinaire termékek

Philips Ledinaire

Megbízható és megfizethető választás minden munkához.

Bizonyított minőség. Problémamentes telepítés. Minden alkalommal.

Minden munka megérdemli a megbízható világítást – komplikációk és visszahívások nélkül. A Philips Ledinaire-t olyan szakemberek számára tervezték, akik észszerű áron keresnek megbízható minőséget. Megbízható Philips alkatrészek, egyszerű telepítés és rugalmas lehetőségek minden alkalmazáshoz. Vegye át, szerelje fel – és már folytathatja is a következő munkával.

 

Fedezze fel az alábbi kínálatot, és találja meg a projektjéhez megfelelő lámpatestet.

Nagyszerű fény. Gond nélkül. Ez a Ledinaire.

A Philips Ledinaire termékcsalád azt nyújtja, amire a kivitelezőknek a legnagyobb szükségük van: megbízható teljesítmény, gyors telepítés és kiváló ár-érték arány. 5 év garanciával, hosszú élettartammal és a helyszínen testreszabható rugalmas beállításokkal ez az okos választás a mindennapi világítási projektekhez.

5-year-warranty

5 év garancia

Egyszerű felszerelés

Egyszerű telepítés

Könnyen módosíthatja a beállításokat a helyszínen

Könnyen módosíthatja a beállításokat a helyszínen

Ledinaire Panel Gen 5

Nagyobb hatékonyság, hosszabb élettartam

A Ledinaire Panel Gen 5 egyszerű telepítés és rugalmas felhasználási lehetőségek mellett energiatakarékos működést biztosít.

 

  • Fokozott energiahatékonyság
  • All-in változatok is kaphatók
  • Meghosszabbított élettartam a hosszú távú megbízhatóság érdekében
  • Nagy fényáramú változatok a kiemelkedő teljesítményért
  • Könnyű csatlakoztathatóságra és az előtét gyors cseréjére optimalizált tervezés 

Keresse meg a Ledinaire lámpatestet.

Lila háttér

Kérdése van a Ledinaire-rel kapcsolatban?

Azért vagyunk itt, hogy segítsünk.

Illik a környezetébe. Belefér a költségvetésbe.

Megbízhatóan működő irodai világítás

A Ledinaire megbízható, komfortos világítást kínál minden irodába mérettől függetlenül, egyszerű telepítéssel és a mindennapi projektekhez és költségkeretekhez illeszkedő megoldásokkal. Megbízható választás, ha egyszerűségre és funkcionalitásra törekszik.

 

Tudjon meg többet az irodákról

Fedezze fel, mit tehet még Önért a Signify.

Philips CoreLine termékek

Philips CoreLine

A Philips CoreLine a professzionális használatra tervezett megbízható teljesítmény és kiváló minőségű világítás szinonimája.

Villanyszerelő egy táblagéppel

Források

Az erőforrások oldalán mindent megtalálhat, ami csak a világítással kapcsolatos. Az eszközöktől a termékinformációkon át a kapcsolatfelvételi lehetőségekig.

Városi látkép magas épületekkel

Alkalmazási területek

Megoldást keres egy adott alkalmazási területre? Tekintse meg a különböző alkalmazási területeknek szentelt oldalainkat, ahol részletes információkat talál.

Gyakori kérdések

Mi az a Philips Ledinaire?

A Philips Ledinaire a Philips megbízható és megfizethető LED-es lámpatest-családja, amelyet mindennapi professzionális felhasználásra terveztek, ahol a világításnak megbízhatónak, könnyen telepíthetőnek és azonnal elérhetőnek kell lennie. A megbízható Philips minőségen alapuló Ledinaire pontosan arra összpontosít, ami a kivitelezők számára a legfontosabb: kipróbált megbízhatóság, stresszmentes telepítés és kiváló ár-érték arány. Azokhoz a projektekhez készült, amelyekhez gyorsan megkereshető, egy kattintással megvásárolható és könnyedén telepíthető megoldásra van szükség, mert a világítás csak egy része a munkának – hiba mégsem jöhet szóba.

 

Bizonyított minőség. Problémamentes telepítés. Minden alkalommal.

Milyen garanciát vállal a Philips Ledinaire?

Minden Philips Ledinaire lámpatestre 5 év garanciát biztosítunk. A termékcsalád fókuszában álló megbízható minőség és csökkentett kockázat növeli a telepítők és a nagykereskedők bizalmát abban, hogy a termékek az ígéreteknek megfelelően teljesítenek. Hosszú élettartamával (akár 75 000 óra L70 / 50 000 óra L80) a Ledinaire minimalizálja a visszahívások, cserék és a váratlan helyszíni költségek számát.

Milyen alkalmazásokhoz tervezték a Philips Ledinaire-t?

A Ledinaire termékcsaládot általános világítási alkalmazásokhoz tervezték mindennapi professzionális környezetekbe, ahol a könnyű használat és a rendelkezésre állás a legfontosabb. Tipikus alkalmazások a következők:

 

  • Irodák és folyosók
  • Oktatási épületek
  • Ipari és kiszolgálóterületek
  • Egészségügyi támogató terek
  • Kiskereskedelem és raktárak

 

Ezek a projektek jellemzően nem igényelnek teljes világítástervezést, ám a szabványoknak megfelelő, professzionális világításra van szükség egy megbízható márkától.

Mit jelent a Ledinaire All-in koncepció a szerelők számára?

Az All-in koncepció csökkenti a komplexitást azáltal, hogy több változatot minimális számú termékkódban egyesít. Az integrált kapcsoló segítségével a kivitelezők a következő műveleteket végezhetik el:

 

  • Fényáram beállítása
  • Színhőmérséklet beállítása
  • ...közvetlenül a helyszínen.

 

Ez kevesebb készletet, kevesebb hibát, gyorsabb döntéseket és a rossz termék megrendelésének alacsonyabb kockázatát jelenti – ideális a változó vagy nem egyértelmű követelményekkel járó mindennapi munkákhoz.

Mennyire könnyű felszerelni egy Philips Ledinaire lámpatestet?

A Ledinaire lámpatesteket a könnyű telepítéshez tervezték, ezért gyorscsatlakozókkal és olyan helyszíni beállítási lehetőségekkel rendelkeznek, amelyek csökkentik a szerelési időt. A Ledinaire Panel Gen 5-öt úgy tervezték, hogy a LED-driver könnyen cserélhető legyen, ami megkönnyíti a jövőbeli karbantartást. Tervezési filozófiája egyszerű: „építsd be, és lépj tovább a következő munkára” – nincs szükség bonyolult üzembe helyezésre.

Hogyan viszonyul a Philips Ledinaire a Philips CoreLine-hoz?

Bár mindkét termékcsalád a megbízható Philips minőségre épül, egyértelműen eltérő igényeket elégítenek ki.

A Ledinaire a megbízható és megfizethető választás a mindennapi munkákhoz. A könnyű telepíthetőség, az egyszerű specifikáció, a rendelkezésre állás és az ár-érték arány kiemelt fontosságú.

 

A CoreLine kereskedelmi projektekhez és szabályozott alkalmazási területekhez készült – az alkalmazási illeszkedésre, a nagyobb teljesítményre, a hálózatalapú világításra, az egyszerű üzembe helyezésre, a javíthatóságra és a megfelelőségre összpontosít.

 

Röviden:

 

  • Ledinaire = gyors, egyszerű, megbízható.
  • CoreLine = intelligensebb, hálózatalapú, alkalmazásvezérelt professzionális teljesítmény.

Hogyan szerezhetek több információt, vagy hogyan találhatom meg a projektemhez megfelelő Ledinaire terméket?

A Signify csapata készen áll, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő Ledinaire megoldást. Keresse fel a Ledinaire termékoldalát, és a „Lépjen velünk kapcsolatba” vagy a „Kapcsolat” lehetőséget választva lépjen kapcsolatba egy helyi képviselővel. Akár nagykereskedőn, online portálon vagy közvetlenül, személyesen szerzi be a termékeket, csapatunk segíteni tud Önnek a termékválasztásban, az elérhetőségben és az alkalmazási útmutatásban.

Hogyan támogathatjuk Önt?

Mobileszköz ikon

Hírlevél

Legyen naprakész és értesüljün a legfrissebb hírekről, webináriumokról, újdonságokról és eszközökről.​

Csevegőbuborék ikon

További információ​

Új projektbe kezd? Szívesen segítünk Önnek.

Bevásárlókosár ikon

Partnerkereső

Keressen egy forgalmazót vagy minősített rendszerintegrátort a közelben.