Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Termékleírás

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Rendelési kód: 86348200
Teljes rendelési kód: 872790086348200

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
24 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
28

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713028266 hu_HU pdf 436.3 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Látvány

Product-Photographs-913713028266_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713028266_EU
Több eszköz - Visuals