Magyarország - Magyar
Város Források

Városok

Képzelje újra városát a fény által

Városok

A fény képes átalakítani egy várost – biztonságosabbá, élhetőbbé és barátságosabbá teszi azt sötétedés után. Hálózatra kapcsolt LED-világításunk a szépséget, a teljesítményt és az adatvezérelt intelligenciát ötvözi, hogy segítse a városok virágzását – ma és holnap is:

 

  • Tegye az utcákat, parkokat és köztereket biztonságosabbá és élénkebbé
  • Akár 80%-kal is csökkentheti az energiafogyasztást
  • Valós idejű megfigyelés és távvezérlés engedélyezése
  • A forgalom áramlásának és a vészhelyzeti reagálás javítsa
  • Támogassa az intelligens városi törekvéseket skálázható digitális infrastruktúrával

Meríts ihletet projektjeinkből

Az intelligens infrastruktúra világítja meg az utat Miami-Dade megyében

Az intelligens infrastruktúra világítja meg az utat Miami-Dade megyében

Miami-Dade megye 28 000 utcai lámpát korszerűsített a Signify intelligens LED-technológiájával, növelve a biztonságot, a mobilitást és a digitális egyenlőséget a hátrányos helyzetű területeken.

Intelligens világítás és Düsseldorf, az okosváros

Intelligens világítás és Düsseldorf, az okosváros

Düsseldorf több mint 3000 közvilágítási lámpát korszerűsít a Signify Interact rendszerével az energiahatékonyság növelése és a 2035-re klímasemlegessé válás érdekében.

A Signify LED lámpákkal világítja meg Pozsonyt

A Signify LED lámpákkal világítja meg Pozsonyt

Pozsony több mint 30 000 lámpát cserél le a Signify LED-technológiájára, amivel évi 672 tonnával csökkenti a CO₂-kibocsátást, és utat nyit egy intelligens, energiahatékony jövőnek.

Hálózatra kapcsolt világítási rendszerek

A Signify összekapcsolt rendszerei egyesítik a lámpatesteket, vezérlőket, érzékelőket, adatokat és szoftvereket, hogy feltárják a működést és a létesítménygazdálkodást javító elemzéseket. Intuitív vezérlőink segítségével valós időben könnyedén beállíthatja a világítást – javítva a hangulatot, energiát takarítva meg, és nagyobb kontrollt biztosítva az embereknek a terük felett.

Kiemelt termékek

Többet szeretne tudni?

Tegye okosvárossá a városát

Tegye okosvárossá a városát

Az Interact City intelligens, hálózatba kapcsolt világítást tesz lehetővé a városi területeken, javítja a biztonságot, akár 80%-kal csökkenti az energiafogyasztást, és támogatja az adatvezérelt városi szolgáltatásokat. Segít az önkormányzatoknak a világítás távoli kezelésében, a polgárok jólétének javításában, és a szélesebb körű intelligens városi innovációk alapjainak lerakásában.

További információk

Tekintse meg a Signify legfrissebb híreit.

 

A Signify a Climate Grouppal közösen kiadott tanulmányát ismertette

Szolgáltatások

Signify, az Ön partnere a fejlődésben.

 

További információk

Letöltések

Egészítsd ki a tudásodat.

 

Városi alkalmazások brosúra

Hogyan támogathatjuk Önt?

Hírlevél

Hírlevél

Legyen naprakész és értesüljün a legfrissebb hírekről, webináriumokról, újdonságokról és eszközökről.​

Projekt kezdése

További információ​

Új projektbe kezd? Szívesen segítünk Önnek.

Partnerkereső

Partnerkereső

Keressen egy forgalmazót vagy minősített rendszerintegrátort a közelben.