Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Termékleírás

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Rendelési kód: 86351200
Teljes rendelési kód: 872790086351200

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége
0,35 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
31 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
12

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713028366 hu_HU pdf 436.3 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Látvány

Product-Photographs-913713028366_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713028366_EU
Több eszköz - Visuals