Bizonyított minőség. Problémamentes telepítés. Minden alkalommal. Az Ön megbízható és kedvező árú megoldása minden feladathoz
Ezzel a Ledinaire all-in reflektorcsaláddal egyszerűen beállíthatja a színhőmérsékletet egy egyszerű kapcsolóval. Többé nem kell választania a meleg fehér, a semleges fehér és a hideg fehér fény között, mindezeket egyetlen termékben kapja meg! A termékcsalád a Philips kiváló minőségi szintjeit tartalmazza versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van.
A fényárvilágítás színhőmérséklete egyszerűen beállítható
Kialakításának köszönhetően számos alkalmazási területen használható
3000 K-s – 4000 K-s – 6500 K-s korrelált színhőmérséklet (CCT), amely a fényárvilágítás hátoldalán található kapcsolóval váltható
Széles körű alkalmazhatóság 1200–24 000 lm közötti teljesítménnyel