Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire All-in reflektorok, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Szimmetrikus, IP65

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Közlekedési szürke B (RAL7043), Egyrétegű porfestett bevonat, LED-panelre integrált előtét (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 1,5 kV-ig differenciál módusú és 1,5 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 73602399
Teljes rendelési kód: 872016973602399

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED system in flux
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401872386 hu_HU pdf 556.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Látvány

Product-Photographs-911401872386_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401872386_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ldt 4.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W pdf 1.0 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD PHILIPS BVP167 LED24 830 40 65 PSU 20W SWB 911401872386 pdf 657.3 kB