Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire All-in reflektorok, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Szimmetrikus, IP65

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Közlekedési szürke B (RAL7043), Egyrétegű porfestett bevonat, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 1,5 kV-ig differenciál módusú és 1,5 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 73604799
Teljes rendelési kód: 872016973604799

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED system in flux
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401874386 hu_HU pdf 556.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Látvány

Product-Photographs-911401874386_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401874386_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB ldt 4.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD PHILIPS BVP167 LED60 830 40 65 PSU 50W SWB 911401874386 pdf 654.0 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W pdf 1.1 MB