Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire All-in reflektorok, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Szimmetrikus széles sugárzási szög, IP65

BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Szimmetrikus széles sugárzási szög, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 4/4 kV kV, 2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül

Rendelési kód: 34221899
Teljes rendelési kód: 872110334221899

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
-
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401866288 hu_HU pdf 491.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Látvány

Product-Photographs-911401866288_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401866288_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH ldt 6.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB