Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire All-in reflektorok, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Szimmetrikus széles sugárzási szög, IP65

BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Fehér – RAL 9003, Szignálfehér (RAL9003), LED-panelre integrált előtét (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Szimmetrikus széles sugárzási szög, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, 2/2 kV kV, 1 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül

Rendelési kód: 34218899
Teljes rendelési kód: 872110334218899

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
-
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401865988 hu_HU pdf 492.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Látvány

Product-Photographs-911401865988_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401865988_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH ldt 4.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W pdf 1.0 MB