Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire All-in reflektorok, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Szimmetrikus, IP65

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Közlekedési szürke B (RAL7043), Egyrétegű porfestett bevonat, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 1,5 kV-ig differenciál módusú és 1,5 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 73603099
Teljes rendelési kód: 872016973603099

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED system in flux
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401873386 hu_HU pdf 558.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Látvány

Product-Photographs-911401873386_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401873386_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB ldt 4.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD PHILIPS BVP167 LED36 830 40 65 PSU 30W SWB 911401873386 pdf 655.1 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W pdf 1.1 MB