Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire All-in reflektorok, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Szimmetrikus széles sugárzási szög, IP65

BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Fehér – RAL 9003, Szignálfehér (RAL9003), LED-panelre integrált előtét (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Szimmetrikus széles sugárzási szög, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, 2/2 kV kV, 1 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül

Rendelési kód: 34220199
Teljes rendelési kód: 872110334220199

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
-
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401866188 hu_HU pdf 489.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Látvány

Product-Photographs-911401866188_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401866188_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH ldt 6.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W pdf 1.1 MB