Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire All-in reflektorok, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Szimmetrikus, IP65

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Közlekedési szürke B (RAL7043), Egyrétegű porfestett bevonat, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 1,5 kV-ig differenciál módusú és 1,5 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 73601699
Teljes rendelési kód: 872016973601699

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED system in flux
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401871386 hu_HU pdf 554.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Látvány

Product-Photographs-911401871386_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401871386_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB ldt 4.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD PHILIPS BVP167 LED12 830 40 65 PSU 10W SWB 911401871386 pdf 656.6 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 10W pdf 1023.6 kB