Philips Ledinaire All-in reflektorok, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Szimmetrikus széles sugárzási szög, IP65
BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH
Termékleírás
Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Szimmetrikus széles sugárzási szög, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, 2/2 kV kV, 1 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- -
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év