Copenhagen City Comfort LED stor: utformad för att garantera högsta komfort i innerstadsmiljöer
Den ursprungliga Copenhagen-armaturen utformades i samarbete med stadsarkitekturkontoret i Köpenhamn på 1960-talet. Denna tidlösa armaturdesign finns i tre typer: Copenhagen LED gen2, som ger hög prestanda för vägbelysningssystem. Copenhagen City LED gen2, som är utformad för stadsmiljöer och bostadsområden där balanserad ljuskomfort och sammanhängande designspråk är viktigt. Copenhagen City Comfort LED, som tillgodoser behoven i känsliga innerstadsområden med höga krav på kontroll av spilljus och hög komfort. Copenhagen City Comfort LED-versionen (BRS862) är perfekt för innerstads- och bostadsmiljöer där det krävs en mycket hög ljuskomfort. Lösningen skapar en trevlig och behaglig atmosfär för de boende. Copenhagen City Xtra Comfort LED-versionen (BRS962) tar det hela ett steg längre och ger ännu mer kontroll över spilljus i extra känsliga områden. Detta innebär att invånarna i dessa områden kan njuta av fördelarna med funktionell belysning utan att störas av överdriven spilljus. Sammantaget bidrar Copenhagen City Comfort LED- och Xtra Comfort LED-alternativen till en mer beboelig stad. Tack vare den inbyggda LEDGINE-O-motorn och det breda utbudet av tillämpningsanpassad optik levererar Copenhagen City Comfort LED-armaturer rätt mängd ljus i rätt riktning på gatan, vilket möjliggör viktiga energibesparingar och minskar ljusföroreningar i de omgivande områdena. Armaturen finns med en eller två Zhaga-D4i (ZD4i)-systemklara uttag, vilket gör armaturen framtidsklar och redo att parkoppla med avancerade styrnings- och belysningsprogram som Interact. Tack vare användningen av plastmaterial kan uttaget integreras i skärmtaket utan att påverka armaturens rena design. Dessutom kan varje Copenhagen City Comfort-LED-armatur identifieras unikt tack vare Signify Service tag-appen. Genom att helt enkelt skanna en QR-kod placerad inuti dörren till armaturstolpe eller direkt på armatur kan du omedelbart komma åt konfigurationen av armatur.
Trevlig och bekväm atmosfär för boende genom att erbjuda mycket hög optisk komfort utan bländning
Minskad mängd spilljus genom bättre spilljusskydd
Inget ljus avges över en vinkel på 70 grader (Copenhagen City Xtra Comfort LED)
Välj mellan färgtemperaturer och färgåtergivning för olika atmosfärer: 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K