Solljus är kroppens främsta naturliga källa till vitamin D3. När huden exponeras för UVB-strålning bildas previtamin D3, det första steget i kroppens produktion av vitamin D3. Då kostkällorna till vitamin D3, som berikade livsmedel och kosttillskott, är begränsade finns det en naturlig källa som överträffar dem alla – solen.
Signify VitaUp är utvecklad för att naturligt solljus och kan bidra till att stödja kroppens naturliga produktion av vitamin D3 inomhus, när produkten används enligt rekommenderade riktlinjer.