Signify Copenhagen City Comfort LED, stor, Side-entry, Urban road & Street light, 45 W, D460 mm; H360 mm, 5935 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, MSP, SRG6-10
BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10
Produktbeskrivning
Side-entry, Urban road & Street light, D460 mm; H360 mm, Polyeten, Armaturhus-ljus, fäste RAL 9007, Ljusgrå (RAL7035), Signalvit (RAL9003), Skyddande beläggning mot saltvatten, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, DynaDimmer med fasta förinställningar, version 12, 5935 lm, 45 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED system in flux
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år