Upptäck våra belysningslösningar för cirkulär ekonomi

Belysning byggd för cirkulär ekonomi

Signify Circle

Välj energi- och resurseffektiv högpresterande belysning som är utformad för hållbarhet, uppgraderingsbarhet och återanvändning.

Vi gör det möjligt

Enligt Europeiska kommissionen bestäms upp till 80 % av miljöpåverkan och 90 % av tillverkningskostnaderna på produktdesignstadiet. Det är därför Signify Circle-produkterna är utformade som cirkulära från första början. Våra designprinciper fokuserar på tre kärnåtgärder: use less, use longer och use again.

 

  • Use less:  genom att minska materialavtrycket, öka användningen av icke-jungfruligt innehåll, eliminera skadliga ämnen och utmärka sig i energieffektivitet.
  • Use longer: genom att förlänga produkternas livslängd och göra dem enklare att uppgradera och reparera så att de fortsätter att användas under längre tid.
  • Use again:  genom att göra det enklare att skörda delar och i slutändan återvinna produkter när de kommer till slutet av sin livslängd så att material kan användas igen så mycket som möjligt.
Use less, Use longer, Use again

Cirkularitet börjar här

Cirkulära produkter​

Varje Signify Circle-produkt är utformad för cirkularitet från början. Det innebär smart materialanvändning, optimal energieffektivitet, lösningar som är byggda för att hålla och optimerade för uppgraderingsbarhet och återanvändning.

 

 

Light as a Service

Belysning som tjänst

Med vår affärsmodell Light as a Service (LaaS) får du den prestanda du behöver utan att äga eller underhålla utrustningen. Det är ett enkelt sätt att sänka kostnaderna, minska besväret och säkerställa högpresterande belysning på lång sikt.

Återanvändning, renovering, återtillverkning

Återtillverkning

Ge begagnade armaturer ett nytt liv med professionella tjänster som utformats för att återställa dem till samma prestanda som nya med stöd av garantin. Det är ett smart val som kan spara resurser, minska materialspill och leverera tillförlitlig kvalitet.

Reservdelar & uppgraderingssatser

Servicevänlighet och reservdelar

Underhållet är enklare än någonsin tack vare en QR-kod på alla Signify Circle-produkter som ger omedelbar tillgång till produktserviceinformation, reservdelar och uppgraderingstjänster. Det är ett kostnadseffektivt och störningsfritt sätt att förlänga produktens livslängd.

För detaljerad information om Signify Circle-definitioner och policyramverket för cirkularitet, klicka här.