Sverige - Svenska

Signify Copenhagen City Comfort LED, stor, Side-entry, Urban road & Street light, 45 W, D460 mm; H360 mm, 5935 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, MSP, SRG6-10

BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10

Produktbeskrivning

Side-entry, Urban road & Street light, D460 mm; H360 mm, Polyeten, Svart, Djupsvart (RAL9005), Skyddande beläggning mot saltvatten, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, DynaDimmer med fasta förinställningar, version 12, 5935 lm, 45 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008639063
Hela beställningsnumret: 872016977003400

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED60 [LED module 6000 lm]
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED system in flux
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008639063 sv_SE pdf 127.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED large pdf 7.7 MB

Bilder

Product-Photographs-919008639063_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008639063_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 IES
Dialux
ULD File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 ULD
Relux
ROLF File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of Copenhagen City Comfort pdf 1.4 MB