Sverige - Svenska
Kontor Resurser

Kontor

En social plats där människor vill vara

Kontor

Arbetsplatsen är en extremt central arena för våra liv. Då gäller det att vi trivs, känner oss pigga och påhittiga, och kan varva ned när det behövs. Uppkopplad belysning är centralt för att uppnå alla dessa mål i kontorsmiljöer.

 

  • Förstärk känlan av välbefinnande och produktivitet med cirkadisk belysning
  • Minska energianvändningen och höj effektiviteten i byggnaden med ulta-effektiv LED och smart styrning
  • Använd uppkopplad belysning för att få realtidsrapportering av energianvändningen så att du kan optimera byggnaden
  • Öka byggnadssystemens operationella effektivitet med hjälp av belysningssensorer som detekterar närvaro. Dessutom kan du mäta viktiga parametrar som temperatur och luftfuktighet. ​
  • Lev upp till energibestämmelser som EPBD samt "Healthy Building"-certifieringar som LEED och WELL

Bli inspirerad av andra projekt

EDGE West: Bättre hållbarhet med Interact

EDGE West: Bättre hållbarhet med Interact

EDGE är en pionjär inom innovativt och hållbart byggande. Med den bakgrunden, och hyresgästernas mående i fokus, valdes Interact för att ta smart belysning till EDGE West.

National Union of Students: Banbrytande belysningslösning gör kostnaderna mer hanterbara

National Union of Students: Banbrytande belysningslösning gör kostnaderna mer hanterbara

Signifys Light as a Service hjälper National Union of Students med en hållbar belysningslösning som också håller kostnaderna nere.

Sartorius: Belysning av ett nytt kontor för att optimera produktivitet och välbefinnande

Sartorius: Belysning av ett nytt kontor för att optimera produktivitet och välbefinnande

Signifys svit av innovativa belysningslösningar har gjort det möjligt för Sartorius att leva som en hållbarhetscentrerad organisation och samtidigt skapa en gynnsam arbetsplats där kreativitet, produktivitet och samarbeten frodas.

Uppkopplade belysningssystem

Signifys uppkopplade system sammanför armaturer, styrenheter, sensorer, data och programvara för att skapa insikter som förbättrar drift och anläggningshantering. Intuitiv styrning gör det enkelt att justera belysningen i realtid för att förbättra ljussättning, spara energi och ge människor ökad kontroll över sitt utrymme.

Produkter i fokus

Vill du veta mer?

Få energi, koppla av och prestera

Få energi, koppla av och prestera

Solljusinspirerad inomhusbelysning ger dig den energi du behöver för att leva bra och bekvämt varje dag.

Fler insikter

Hitta de senaste nyheterna från Signify.

 

Belysning för cirkuläritet

 

NatureConnect från Signify ger dagsljus inomhus

Tjänster

Signify, din partner på vägen.

 

Läs mer

Nedladdningar

Komplettera dina kunskaper.

 

Programbroschyr

Hur kan vi hjälpa dig?

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Följ de senaste nyheterna, webbseminarierna och innovationerna.

Starta ett projekt

Mer information

Ska du starta ett nytt projekt?
Vi hjälper dig gärna.

Partnerlokalisator

Partnerlokalisator

Hitta en återförsäljare eller certifierad systemintegratör nära dig.