Sverige - Svenska

Signify Copenhagen City Comfort LED, stor, Center 3/4" thread, Urban road & street light, 69 W, D460 mm; H354 mm, 11399 lm, 4000 K, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning, Interact Ready, CLO, Säkerhetsklass II, IP66, MSP, SRG6-10

BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10

Produktbeskrivning

Center 3/4" thread, Urban road & street light, D460 mm; H354 mm, Polyeten, Svart, Djupsvart (RAL9005), Skyddande beläggning mot saltvatten, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, 11399 lm, 69 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008639065
Hela beställningsnumret: 872016977005800

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED120 [LED module 12000 lm]
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED system in flux
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008639065 sv_SE pdf 259.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED large pdf 7.7 MB

Bilder

Product-Photographs-919008639065_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008639065_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10 IES
Dialux
ULD File - BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10 ULD
Relux
ROLF File - BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of Copenhagen City Comfort pdf 1.4 MB