Sverige - Svenska

Signify Copenhagen City Comfort LED, stor, Suspended, Urban road & street light, 74 W, D460 mm; H319 mm, 9476 lm, 3000 K, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning, Interact Ready, CLO, Säkerhetsklass II, IP66, MSP, SRG6-10

BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10

Produktbeskrivning

Suspended, Urban road & street light, D460 mm; H319 mm, Polyeten, Grå, Ljusgrå (RAL7035), Skyddande beläggning mot saltvatten, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, 9476 lm, 74 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008639061
Hela beställningsnumret: 872016977001000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED100 [LED module 10000 lm]
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED system in flux
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008639061 sv_SE pdf 260.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED large pdf 7.7 MB

Bilder

Product-Photographs-919008639061_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008639061_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10 IES
Dialux
ULD File - BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10 ULD
Relux
ROLF File - BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of Copenhagen City Comfort pdf 1.4 MB