Signify Copenhagen City Comfort LED, stor, Center 3/4" thread, Urban road & street light, 69 W, D460 mm; H354 mm, 11399 lm, 4000 K, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning, Interact Ready, CLO, Säkerhetsklass II, IP66, MSP, SRG6-10
BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10
Produktbeskrivning
Center 3/4" thread, Urban road & street light, D460 mm; H354 mm, Polyeten, Armaturhus-ljus, fäste RAL 9007, Signalvit (RAL9003), Grå aluminium (RAL9007), Skyddande beläggning mot saltvatten, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, 11399 lm, 69 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED system in flux
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år