Signify Copenhagen City Comfort LED, stor, Suspended, Urban road & street light, 74 W, D460 mm; H319 mm, 9476 lm, 3000 K, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning, Interact Ready, CLO, Säkerhetsklass II, IP66, MSP, SRG6-10
BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10
Produktbeskrivning
Suspended, Urban road & street light, D460 mm; H319 mm, Polyeten, Grå, Ljusgrå (RAL7035), Skyddande beläggning mot saltvatten, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, 9476 lm, 74 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED system in flux
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år