Philips Coreline products

Philips CoreLine

Välj långvarig pålitlighet och prestanda

Proffsens val

Varje projekt innebär press — tajta tidsplaner, höga krav, inget utrymme för misstag. Philips CoreLine är utvecklad för yrkespersoner som värdesätter snabbhet, pålitlighet och konsekvent prestanda. Det är den produktserie installatörer och grossister vänder sig till när arbetet måste bli rätt. Ett sortiment, för alla tillämpningar, byggt för hur du faktiskt arbetar.

 

Utforska sortimentet och hitta rätt armatur för ditt projekt.

Varför CoreLine är proffsens val

Långvarig pålitlighet och prestanda ligger i hjärtat av CoreLine-sortimentet. Därför är alla produkter konstruerade för att överträffa där det verkligen räknas: installationshastighet, ljuskvalitet, flexibilitet och livslängd, vilket ger dig en tydlig fördel i varje projekt.

Building with windows, surrounded by radiating lines

Högkvalitativt ljus för alla tillämpningar

Wrench with three horizontal motion lines to the left

Snabb installation genom smart design

Shopping bag with a green recycling symbol on the front

Förpackning i ett material

Smartphone with a Wi-Fi signal symbol on its screen

Uppkopplade alternativ som är enkla att driftsätta

Wrench and gear symbols surrounded by circular arrows

Reservdelar tillgängliga

CoreLine Waterproof Gen3

Så ser nästa nivå ut

Möt nya CoreLine Waterproof gen3 – utvecklad för att överträffa där det verkligen räknas:

 

  • Högkvalitativt ljus för alla tillämpningar
  • Mycket lång livslängd på 100 000 timmar (L80)
  • 186–189 lm/W med UltraEfficient-versioner
  • Snabb installation, alla komponenter kommer i en förpackning
  • Uppkopplade alternativ, enkla att driftsätta
  • Reservdelar tillgängliga

* Endast tillgänglig för utvalda produkter

Upptäck CoreLine-produktutbudet

GreenBG

Har du frågor om CoreLine?

Vi finns här för att hjälpa dig.

CoreLine – en lösning du kan lita på för alla tillämpningar

Maximera fokus, komfort och effektivitet på moderna arbetsplatser

CoreLine-produkter ger konsekvent, högkvalitativ belysning till kontor av alla former och storlekar — vilket stödjer produktivitet, visuell komfort och energieffektivitet. Designade för enkel installation och pålitlig drift, hjälper CoreLine dig att skapa hälsosamma och effektiva arbetsutrymmen som människor gillar och byggnader som uppfyller dagens prestandakrav.

 

Upptäck mer om kontor

Upptäck vad Signify mer kan göra för dig

Philips Ledinaire products

Philips Ledinaire

Philips Ledinaire-serien erbjuder beprövad kvalitet och enkel installation. Det står för bra belysning utan krångel.

An electricist with a tablet

Resurser

Vår resurs-sida är full av allt om belysning: verktyg, kunskap och sätt att ta kontakt med oss.

City skyline with numerous high-rise buildings

Användningsområden

Letar du efter en lösning för en specifik tillämpning? Utforska våra dedikerade sidor för användningsområden för djupgående insikter.

Vanliga frågor

Vad är Philips CoreLine LED-belysning och varför väljer proffs det?

Pålitlig Philips-kvalitet, utmärkt ljus, robust design och lång livslängd — utvecklad för att överträffa där det verkligen räknas. Därför är det proffsens val.

Vilka CoreLine-produkttyper finns tillgängliga (panel, downlight, infälld, vattentät)?

CoreLine är ett portföljsortiment, inte en enda produkt. Det inkluderar familjer för olika behov, såsom CoreLine Waterproof för krävande miljöer och CoreLine Batten för vardagliga linjära tillämpningar.

Är CoreLine lämplig för infällda eller downlight-applikationer?

CoreLine är utformad för ett brett spektrum av professionella tillämpningar. För inspiration och vägledning, utforska belysningsapplikationer för vård och detaljhandel.

Hur stödjer CoreLine snabb installation på plats?

Alla produkter i CoreLine-familjen är designade för snabb installation. Snabbkontakten är en nyckelfunktion som levererar detta löfte. Snabb installation börjar med snabb uppackning — CoreLine-förpackningen är endast i kartong och kan enkelt slängas på samma ställe.

Vad är nytt i CoreLine Waterproof gen3?

Philips CoreLine Waterproof är byggd för att överträffa där det verkligen räknas: högkvalitativt ljus, snabb installation och långvarig prestanda, uppkopplade alternativ som är lätta att installera och tillgång till reservdelar.

Erbjuder CoreLine batteri-/nödalternativ?

Vissa professionella belysningsserier erbjuder nödbatteri-alternativ beroende på produktfamilj och marknad. För CoreLine, kontrollera tillgänglighet i din region via broschyr/resurser eller kontakta oss för rätt projektspecifikation.

Hur kan vi stödja dig?

Mobile device icon

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, webbseminarierna, innovationerna och verktygen.

Chat bubble icon

Mer information

Ska du starta ett nytt projekt? Vi hjälper dig gärna.

Shopping cart icon

Partnerlokalisator

Hitta en återförsäljare eller certifierad systemintegratör nära dig.