Bläddra i Signifys professionella katalog för att snabbt få tillgång till detaljerade specifikationer, teknisk dokumentation och aktuell information i hela vår belysningsportfölj.
Bläddra efter system
Upptäck vår unika portfolio med toppmoderna uppkopplade belysningssystem som gör det möjligt att hantera, övervaka och optimera din belysning.
Enkel belysning för ditt företag.
Våra belysningstjänster tar hand om dina belysningsbehov så du kan fokusera på att driva din verksamhet – från att säkerställa det bästa ljuset för dina behov, till livscykelhanteringstjänster som förlänger investeringens livslängd och Managed Services där vi utformar, bygger, förvaltar och driver din installation.
Vanliga frågor och svar
Det här är Signifys katalog över professionell belysning. Signify tillverkar en mängd olika belysningsprodukter, bland annat Philips-armaturer som Philips CoreLine, Philips Ledinaire och Philips SmartBalance, och även Philips LED-lysrör och LED-lampor. I den här katalogen hittar du såväl lösningar under varumärket Signify (Interact, Dynalite, NatureConnect) som lampor och armaturer under varumärket Philips. Alla produkter tillverkas och stöds av Signify.
Branschkatalogen är indelad i sju huvudkategorier: (1) Inomhusarmaturer – inklusive paneler, downlights, trunking, vattentät belysning och highbays, (2) Utomhusarmaturer – inklusive väg-, gatu-, stads- och solcellsbelysning samt strålkastare (3) LED-lampor och LED-moduler – inklusive eftermonterade rör, spottar och bulbs (4) Belysningsstyrning – med Dynalite, Interact och fristående styrningar (5) Konventionella ljuskällor – inklusive Compact HID, HID och speciallampor, (6) LED-elektronik – med LED-moduler och drivdon för inomhusbruk och utomhusbruk, samt (7) Belysningselektronik – för HID, lysrör och halogen.
Gå till Signifys e-katalog och använd de filter som är tillgängliga på kategori- och familjenivå. Det finns filter för olika användningsområden (t.ex. kontor, utbildning, detaljhandel, hälso- och sjukvård, industri, utomhus) och ett brett utbud av produktfunktioner som ljusflöde, färgtemperatur, IP-klassning, styrning (t.ex. DALI, trådlöst, 1–10 V). Varje produktsida visar omfattande produktfunktioner och teknisk dokumentation, inklusive fotometriska filer. För familjer och produkter med konfigurationshjul kan produktvalet anpassas ytterligare, baserat på viktiga funktionsval.
Teknisk dokumentation publiceras på produktsidor och innefattar: fotometriska filer IES/ULD/ROLF/LDT (validerade för DIALux evo, Relux, AGi32), Revit-filer, produktdatablad (med elektriska, fotometriska, mekaniska specifikationer), miljövarudeklarationer (EPD, EN 15804), installationsguider och dimensionsritningar. Navigera till produktsidan eller den slutförda konfigurationssidan, välj fliken Nedladdningar och välj relevanta filer.
Interact for Intelligent Buildings är ett uppkopplat belysningssystem som förbättrar byggnader med armaturbaserad avkänning, trådlös anslutning, app- och webbkontroll för energieffektivitet och utrymmesinsikter, där allt installeras snabbt och enkelt. Dynalite är en mångsidig lösning för belysnings- och rumsstyrning som förbättrar bygnader med direktstyrning av belysning, VVS och draperier. Det finns en mängd olika fysiska och digitala användargränssnitt som förbättrar byggnadsmiljön och ger operativ effektivitet och hållbarhet.
Ja. IES (IESNA), LDT, ROLF och ULD fotometriska filer publiceras på enskilda produktsidor och valideras för DIALux evo, DIALux 4, Relux och AGi32. Navigera till produktsidan → fliken Nedladdningar → Fotometriska filer. Det finns tillgängliga filer för alla armaturfamiljer och konfigurerbara produkter.
Hur kan vi hjälpa dig?
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, webbseminarierna, innovationerna och verktygen.
Mer information
Ska du starta ett nytt projekt? Vi hjälper dig gärna.
Partnerlokalisator
Hitta en återförsäljare eller certifierad systemintegratör nära dig.