Philips Ledinaire-produkter

Philips Ledinaire

Ditt pålitliga och prisvärda val för varje jobb.

Beprövad kvalitet. Smidig montering. Varje gång.

Varje jobb förtjänar belysning som fungerar – inga komplikationer, inga återbesök. Philips Ledinaire är tänkt för yrkesverksamma som behöver tillförlitlig kvalitet till ett vettigt pris. Tillförlitliga Philips-komponenter, enkel installation och flexibla alternativ för alla användningsområden. Ta upp den, montera den, gå vidare till nästa jobb.

 

Utforska sortimentet nedan och hitta rätt armatur för ditt projekt.

Fantastiskt ljus. Inget krångel. Det är Ledinaire.

Philips Ledinaire-serien ger det som installatörer behöver mest: tillförlitlig prestanda, snabb installation och hög kostnadseffektivitet. Med 5 års garanti, lång livslängd och flexibla inställningar som du kan justera på plats är det smarta valet för dagliga belysningsprojekt.

5-year-warranty

5 års garanti

Enkel installation

Enkel installation

Justera enkelt inställningar på plats

Justera enkelt inställningar på plats

Ledinaire Panel Gen 5

Högre effektivitet, längre livslängd

Ledinaire Panel Gen 5 ger energibesparingar med enkel montering och flexibel användning.

 

  • Förbättrad energieffektivitet
  • Allt-i-ett versioner finns tillgängliga
  • Förlängd livslängd för långsiktig driftsäkerhet
  • Alternativ med högt lumenvärde för bättre prestanda
  • Utformad för enkel anslutning och snabbt utbyte av drivdon 

Hitta din Ledinaire-armatur

Lila bakgrund

Har du en fråga om Ledinaire?

Vi finns här för dig.

Passar tillämpningen. Passar budgeten.

Kontorsbelysning som bara fungerar

Ledinaire ger pålitligt och behagligt ljus till kontor av alla storlekar med enkel installation och alternativ som passar vardagliga projekt och budgetar. Ett pålitligt val när du vill hålla det enkelt och få jobbet gjort.

 

Upptäck mer för kontor

Upptäck vad mer Signify kan göra för dig

Philips CoreLine-produkter

Philips Coreline

Philips CoreLine står för tillförlitlig prestanda och högkvalitativt ljus, tänkt för professionell användning.

En elektriker med en surfplatta

Resurser

Vår resurssida är fullspäckad med allt du behöver veta om belysning. Från verktyg till kunskap till sätt att ta kontakt.

Stadssilhuett med många höga byggnader

Användning

Letar du efter en lösning för en specifik applikation? Utforska våra särskilda sidor med fördjupad information.

Vanliga frågor och svar

Vad är Philips Ledinaire?

Philips Ledinaire är Philips pålitliga och prisvärda LED-armaturprogram som utformats för professionella uppdrag där belysningen måste vara tillförlitlig, enkel att montera och bli tillgänglig omedelbart. Ledinaire bygger på pålitlig Philips-kvalitet och fokuserar på det som betyder mest för små och medelstora installatörer: beprövad tillförlitlighet, stressfri installation och valuta för pengarna. Den är avsedd för snabba ”sök-klicka-köp-installera”-projekt där belysning bara är en del av jobbet – men där misslyckande är inte ett alternativ.

 

Beprövad kvalitet. Smidig montering. Varje gång.

Vilken garanti har Philips Ledinaire?

Alla Philips Ledinaire-armaturer har 5 års garanti som standard. Detta återspeglar sortimentets fokus på pålitlig kvalitet och minskad risk, vilket ger installatörer och grossister förtroende för att produkterna kommer att fungera som utlovat. Med sin långa livslängd (upp till 75 000 timmar L70/50 000 timmar L80) minimerar Ledinaire dina kundtjänstärenden, byten och oväntade kostnader på plats.

Vilka användningsområden är Philips Ledinaire avsedd för?

Ledinaire är särskilt utformat för allmänna belysningstillämpningar i professionella miljöer där användarvänlighet och tillgänglighet är viktigast. Typiska användningsområden inkluderar:

 

  • Kontor och korridorer
  • Utbildningslokaler
  • Industri och back-of-house-områden
  • Stödutrymmen för hälso- och sjukvård
  • Butiks- och lagerutrymmen

 

Dessa projekt kräver oftast inte en komplett belysningsdesign men ställer ändå krav på pålitlig, regelriktig och proffsig belysning från ett betrott varumärke.

Vad innebär Ledinaire Allt-i-ett konceptet för installatörer?

Allt-i-ett konceptet minskar komplexiteten genom att kombinera flera varianter till ett minimalt antal produktkoder. Installatörerna använder bara en integrerad strömbrytare i arbetet:

 

  • Ställ in ljusflöde
  • Ställ in färgtemperatur
  • … direkt på plats.

 

Det betyder mindre lager, färre misstag, snabbare beslut och lägre risk att beställa fel produkt – perfekt för vardagsuppdrag med föränderliga eller oklara krav.

Hur lätt är det att installera en Philips Ledinaire-armatur?

Ledinaire-armaturerna är konstruerade för enkel montering med snabbkopplingar och inställningar som kan justeras på plats. Det sparar tid. Ledinaire Panel Gen 5 är också utformad för enkelt byte av drivdon, för framtida servicevänlighet. Designfilosofin är enkel: plocka upp den, montera den och gå vidare till nästa jobb – ingen komplicerad driftsättning krävs.

Vad är det för skillnad mellan Philips Ledinaire och Philips CoreLine?

Båda serierna bygger på pålitlig Philips-kvalitet, men de uppfyller helt olika behov:

Ledinaire är det pålitliga och prisvärda valet för vardagsarbeten. Här prioriteras enkel montering, enkel specifikation, lättillgänglighet och prisvärde.

 

CoreLine är positionerat för handelsprojekt och reglerade tillämpningar med fokus på anpassning, högre prestanda, ansluten belysning, enkel driftsättning, reparerbarhet och regelefterlevnad.

 

Kortfattat:

 

  • Ledinaire = snabb, enkel, pålitlig.
  • CoreLine = smartare ansluten och tillämpningsfokuserad professionell prestanda.

Hur kan jag få mer information eller hitta rätt Ledinaire-produkt för mitt projekt?

Signify-teamet är redo att hjälpa dig att välja rätt Ledinaire-lösning. Besök Ledinaires produktsida och använd ”Kontakta oss” eller ”Ta kontakt” alternativen för att komma i kontakt med en lokal representant. Oavsett om du köper hos grossist, i onlineportalen eller genom en OTC kan teamet hjälpa dig med produktval, tillgänglighet och rådgivning om användningsområden.

Hur kan vi hjälpa dig?

Mobilikon

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, webbseminarierna, innovationerna och verktygen.

Chattikon

Mer information

Ska du starta ett nytt projekt? Vi hjälper dig gärna.

Kundvagnsikon

Partnerlokalisator

Hitta en återförsäljare eller certifierad systemintegratör nära dig.