Philips GreenSpace Accent Gridlight gen2

Philips GreenSpace Accent Gridlight gen2: en reparerbar och uppgraderbar infälld armatur för butiker

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Med GreenSpace Accent Gridlight gen2 kan återförsäljare och fastighetsägare utnyttja den överlägsna ljuskvaliteten och marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken i en prisvärd och hållbar armatur. Underhåll och uppgraderingar av drivdon, LED och optik är enkelt och kräver endast standardverktyg. Tack vare det kan GreenSpace Accent Gridlight gen2 användas för en cirkulär belysning. GreenSpace Accent Gridlight gen2 kan användas i en konfiguration med en, två eller tre spottar, där varje spot kan riktas individuellt. Förutom dimningsalternativ finns det flera alternativ för systemintegrationer, inklusive trådbundna och trådlösa. Läs mer om våra PremiumWhite och PremiumColor LED-alternativ på våra katalogsidor om mode.

Fördelar

  • Få butiken att gnistra och gör belysningen mer behaglig för kunderna med PerfectAccent-optik

  • Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och enkla uppgraderingar

Egenskaper

  • Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg

  • Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektoroptiken

Användning

  • Modebutiker
  • Snabbköp och stormarknader
  • Stora butikskedjor
  • Gallerior

Varning och säkerhet

  • Alla fotometriska data beräknas utan valfritt frontglas. Flödet bör minskas med 3,5 % vid användning av frontglas.

  • Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-lampan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Gridlight gen2 sv_SE pdf 686.6 kB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace Accent Gridlight gen2
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-GreenSpace Accent Gridlight gen2
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Gridlight-Gen2-GD351B-Ref-910771147123 pdf 1.3 MB