Philips GreenSpace Accent Gridlight gen2, Gridlight, 1 spot, 24 W, 154x154 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Svart, IP20

GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK

Produktbeskrivning

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Svart, Ett lager pulverlack, Dali-dimning Interact System Ready externt, 2800 lm, 24 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class

Beställningsnummer: 910505102771
Hela beställningsnumret: 872016958829500

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102771 sv_SE pdf 432.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102771_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102771_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK IES
Revit-fil
GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK 910505102771 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK LDT