Philips GreenSpace Accent Gridlight gen2, Gridlight, 1 spot, 32 W, 304x154 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Vit, IP20
GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH
Produktbeskrivning
Gridlight, 1 spot, 304x154 mm, Aluminium, Vit, Ett lager pulverlack, Dali-dimning Interact System Ready externt, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år