Philips GreenSpace Accent Gridlight gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 60 W, 304x154 mm, 8200 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, Medelstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Svart, IP20

GD352B 39S/830 WIA-E MB BK

Produktbeskrivning

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Svart, Ett lager pulverlack, Trådlös Interact System Ready driver externt, 8200 lm, 60 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Medelstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class

Beställningsnummer: 910505102779
Hela beställningsnumret: 872016958837000

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102779 sv_SE pdf 448.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102779_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102779_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - GD352B 39S/830 WIA-E MB BK IES
Revit-fil
GD352B 39S/830 WIA-E MB BK 910505102779 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 39S/830 WIA-E MB BK ULD
Relux
ROLF File - GD352B 39S/830 WIA-E MB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 39S/830 WIA-E MB BK LDT