Philips GreenSpace Accent Gridlight gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 39.5 W, 304x154 mm, 5400 lm, 3000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Vit, IP20
GD352B 27S/830 PSU-E WB WH
Produktbeskrivning
Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Vit, Ett lager pulverlack, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 5400 lm, 39.5 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 2 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år