Philips GreenSpace Accent Gridlight gen2, Gridlight, 1 spot, 30 W, 154x154 mm, 4100 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, Medelstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Svart, IP20
GD351B 39S/830 WIA-E MB BK
Produktbeskrivning
Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Svart, Ett lager pulverlack, Trådlös Interact System Ready driver externt, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Medelstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år