Philips GreenSpace Accent Gridlight gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 48 W, 304x154 mm, 5600 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Svart, IP20
GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK
Produktbeskrivning
Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Svart, Ett lager pulverlack, Dali-dimning Interact System Ready externt, 5600 lm, 48 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 2 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år