StoreSet Linear – Karcsú, diszkrét kialakítás a jövő kisebb formátumú üzletei számára
A StoreSet Linear egy rendkívül rugalmas lineáris lámpatest kiskereskedelmi sínrendszerekhez, amely kiváló minőséget biztosít jövőbiztos fejlesztések ígéretével. Kiskereskedelmi alkalmazási területeken, például bevásárlóközpontokban, városi formátumú üzletekben, expressz üzletekben stb. mindegyik lineáris panel kombinálható portfóliónk számos szpotlámpájával, és zökkenőmentesen integrálható a meglévő sínrendszerbe. Így a termékek jól láthatók lesznek a polcokon, valamint a folyosókon és nyílt területeken. A StoreSet Linear (SM504T) diszkrét, vékony panelkialakítása megkönnyíti a lámpatestek tetszés szerinti elhelyezését a sínek mentén – és az alkalmazkodást a jövőbeni elrendezési változásokhoz. A vezeték nélküli előtéttel felszerelt változatok fokozott kényelmet biztosítanak a fényerő-szabályozással és a látványelemek elhelyezésével a meglévő háromfázisú áramkörrel rendelkező, sínre szerelt infrastruktúrán, vezetékes vezérlőelemek nélkül. Ezenkívül az adatgyűjtéshez beépített érzékelők éles, részletekbe menő információkra derítenek fényt, amelyeket felhasználhat vállalkozása támogatására.
Testreszabott bolti hangulatok megteremtése, nagy fényáramú lineáris lámpatestekkel, minden bolti elrendezéshez igazítható
Kiváló fényminőség nagy hatékonyságú optikák és különböző színreceptek széles választékával kombinálva
Sugárzási szögek széles választéka OptiSuit optikákkal
3 fázisú sínes (SM504T) szerelés
Az előtetőt és az optikai felületeket mindig csak szöszmentes kendővel és tisztítószerek nélkül szabad tisztítani.