Philips StoreSet Linear, Track panel, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög, Átlátszó, Fehér, VLC
SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH
Termékleírás
Track panel, L1200 mm, Nyílásokkal ellátott alumínium, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, látható fény általi kommunikációra felkészítve, Látható fény általi kommunikáció, 6100 lm, 51 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év