Philips StoreSet Linear, Track panel, 43 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, Dupla aszimmetrikus optika, 45°, Átlátszó, Fehér
SM504T 66S/840 PSU DA45 WH
Termékleírás
Track panel, L1200 mm, Nyílásokkal ellátott alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 6600 lm, 43 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dupla aszimmetrikus optika, 45°, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év