Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Fekete
SM504T 80S/830 PSU WB BK
Termékleírás
Track panel, L1200 mm, Nyílásokkal ellátott alumínium, Fekete, Tápegység (be/ki), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év