Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°, Átlátszó, Fehér

SM504T 80S/840 PSU A20 WH

Termékleírás

Track panel, L1200 mm, Nyílásokkal ellátott alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 910505102218
Teljes rendelési kód: 872016901237000

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Localized commercial leaflet 910505102218 hu_HU pdf 291.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Látvány

Product-Photographs-910505102218_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102218_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH LDT