Philips StoreSet Linear, Track panel, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Fehér

SM504T 61S/830 PSU WB WH

Termékleírás

Track panel, L1200 mm, Nyílásokkal ellátott alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 6100 lm, 51 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 910505102209
Teljes rendelési kód: 872016901228800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Localized commercial leaflet 910505102209 hu_HU pdf 290.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Látvány

Product-Photographs-910505102209_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102209_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM504T 61S/830 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 61S/830 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/830 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/830 PSU WB WH LDT