Philips KeyLine fali szerelésű

Philips KeyLine fali lámpa: Stílusos, kényelmes és sokoldalúan alkalmazható ágyfeji világítótest:

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Bemutatjuk új KeyLine fali lámpatestünket! Robusztus, extrudált alumíniumból készült lámpatest, amely tökéletes a fürdőszobai tükörvilágításhoz. IP44 fröccsenő víz elleni védelemmel rendelkezik, és kényelmes, káprázásmentes optikával van ellátva. A lámpatest hatékony LED technológiával van felszerelve, és CRI90 minősítéssel rendelkezik a természetes színvisszaadás érdekében. Karcsú formatervezésével és magas színvonalú tulajdonságaival a KeyLine tökéletes választás fürdőszobai világítási igényeihez.

Előnyök

  • Nagy hatékonyság

  • Masszív és vízálló

Jellemzők

  • Extrudált alumínium ház

  • IP44 vízállóság, IK06 védelem

Alkalmazási területek

  • Egészségügy
  • Kórházak és egészségügyi központok

Figyelmeztetések és biztonság

  • A termék IPX0-as, ezért nem védett a víz behatolása ellen. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy megfelelően ellenőrizze azt a környezetet, amelyben a lámpatestet fel fogják szerelni.

  • Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet KeyLine fali szerelésű hu_HU pdf 281.5 kB

Látvány

Family-Photographs-KeyLine fali szerelésű
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-KeyLine fali szerelésű
Több eszköz - Software Plugins