Philips KeyLine fali szerelésű, 10 W, L600 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH
Termékleírás
L600 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 1200 lm, 10 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP44 | Kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Jótállási idő
- 5 év